Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swallow III High Power COB 41

Swallow III High Power COB 41

Google-Übersetzung,
Die Swallow III ist für W-Dreistromschienensysteme konzipiert und besticht durch ihr elegantes, modernes Design mit einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einem verdeckten Kühlkörper. Sie nutzt ein leistungsstarkes COB-LED-Modul mit verschiedenen Standard-Farbtemperaturen (CCT) und exzellenter Farbwiedergabe. Verschiedene Abstrahlwinkel sind verfügbar, und austauschbare Zubehörteile lassen sich einfach von Hand wechseln, um unterschiedliche Lichteffekte zu erzielen.
Spezifikation
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-41 (120V)

    V – Very Narrow 9°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-41 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N41 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R41 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-41-S930WT
    MO-N41-M930BK

Technische Spezifikation
  • Referenznummerswallow-iii-high-power-cob-41
  • ProduktfamilieSWALLOW III HP
  • ProduktgruppeTrack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit