Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tube Architectural - 5" Color Changing Ceiling Mount

Tube Architectural - 5" Color Changing Ceiling Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: Bis zu 1455 Lumen
  • CBCP: Bis zu 7555
  • Farbtemperatur: Rot, Grün, Blau, 1800 K – 6500 K
  • CRI: 90
  • Leistung: 20 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • DMX-Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 54000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige, für den Außenbereich geeignete LED-Deckenleuchten
  • Vollständige Farbraumsteuerung durch Abstufungen gesättigter Farben von 1-100%
  • Einstellbarer Weißabgleich (CCT): 1800–6500 K
  • DMX512-A-Steuerung mit Inbetriebnahme über RDM
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: DS-CD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-CD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - Black
    N - 30°BZ - Bronze
    F - 50°GH - Graphite
    WT - White
Technische Spezifikation
  • Referenznummertube-architectural-5-color-changing-ceiling-mount
  • ProduktfamilieTube Architectural
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures