Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tube Architectural - 8" Ceiling Mount

Tube Architectural - 8" Ceiling Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 4240 lm
  • CBCP: Bis 20195
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 34 W, 46 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 60000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungs-LED-Einbauleuchte für den Außenbereich
  • Die Leuchte kann auch kopfüber montiert werden, um die Lichtverteilung zu verändern.
  • Erhältlich in verschiedenen Leistungs-/Lichtstromkombinationen
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
Spezifikation
  • SpecificationsOrder Number: DS-CD08-S27-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-CD08 - 46WS - 18°27 - 2700K - 85386519064BK - Black
    DS-CD0834 - 34WN - 25°30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 35°35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummertube-architectural-8-ceiling-mount
  • ProduktfamilieTube Architectural
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures