Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Google-Übersetzung,

Elektrische und betriebliche Informationen

Farbwiedergabeindex: 90

Farbtemperatur: 3000 K

Dimmbar: Ja

Lampenkategorie: LED

Leuchtmittel inklusive: Glühbirnen enthalten

Lampentyp: LED, Lichtstrom: 800 Lumen

Anzahl der Glühbirnen: 1

Sockel: Integriertes LED-Modul

Gesamtzahl der Glühbirnen: 1

Spannung: 120-277

Maximale Wattzahl: 16,00

Spezifikation
  • Additional DetailsFeatures:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2605 Single, 2604 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Glass Features: 3000K

    Material: Die-cast Aluminum

Technische Spezifikation
  • Referenznummertube-wall-light-3000K
  • ProduktfamilieTube
  • ProduktgruppeWall Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit