Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volta 2″ Shallow Regressed Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Round Trim / Invisible Trim

Google-Übersetzung,
Die Volta LED-Einbauleuchtenserie steht für innovatives Design und fortschrittliche Technologie in der Architekturbeleuchtung. Diese lichtstarke und vielseitige Leuchtenfamilie mit einer umfassenden Auswahl an runden und eckigen Fassungen bietet eine nachhaltige Lösung für gewerbliche, geschäftliche und gehobene Wohnanwendungen.
Spezifikation
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2RD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    375 / 261

    5,615 / 3,901

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2RD1T-930-WT

Technische Spezifikation
  • Referenznummervolta-2-shallow-regressed-round-trim-invisible-trim
  • ProduktfamilieVolta
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures