Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Zoron – 5CCT Round Wall Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 1320 lm
  • CBCP: Bis zu 3585
  • Farbtemperatur: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • CRI: 90
  • Leistung: 15 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-5%
  • TRIAC-Dimmung: 100-5 %
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • 5-CCT, umschaltbar zwischen 2700K und 5000K
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Blendschutzleiste mit reduziertem Lichteinfall und einem Abschirmwinkel von über 25°
  • Austauschbare Zierleisten in 7 Ausführungen erhältlich
  • ELV/ TRIAC/0-10V Dimmsteuerung
  • Universeller Eingang 120-277 V AC
  • Für den Außenbereich/Feuchträume geeignet. Nur für nach unten gerichtete Ausrichtung zugelassen.
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: W4R-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    W4RN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzoron-round-wall-mount
  • ProduktfamilieZoron Tube Architectural
  • ProduktgruppeWall Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika