Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

2S Clamp (M8)

Unique ref.: 2s-clamp-m8
Marke: Walraven
Produkt Familie: Pipe Fixing
Produkt Gruppe: Standard Clamps
Publishing Datum: 2019-08-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports