Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Bifix® G2 mit Einlage (M10) (BUP1000)

Unique ref.: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Marke: Walraven
Produkt Familie: Pipe Fixing
Produkt Gruppe: Standard Clamps
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

Metallische Rohrschellen zur Befestigung von u.a. Stahlrohr, Gussrohr und Kunststoffrohr.

Zweischraubenschelle mit Sicherheitsschnellverschluss. Schallschutzeinlage aus alterungsbeständigem, schwarzem EPDM-Gummi, Schallschutz für DIN 4109. Teil der BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie, ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich: Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®