Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS RapidRail® Montageschienen (sv) WM30

Unique ref.: bis-rapidrail-fixing-rail-wm30
Marke: Walraven
Produkt Familie: Rail Systems
Produkt Gruppe: Fixing Rail
Breite (mm): 30
Höhe (mm): 45
Publishing Datum: 2019-08-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM30 (30x45mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side. Unique perforation allows for hanging on both sides.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Netherlands

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports