Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS RapidRail® Montageschienen (sv) WM35

Unique ref.: bis-rapidrail-fixing-rail-wm35
Marke: Walraven
Produkt Familie: Rail Systems
Produkt Gruppe: Fixing Rail
Breite (mm): 38
Höhe (mm): 40
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

BIS RapidRail® Montageschienensystem bestehend aus Profilschienen und umfangreichem Zubehör.

C-Profil mit gleichmäßigem Lochbild, für eine schnelle und einfache Befestigung. Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich. Der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Netherlands

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®