Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2 (BUP1000)

Unique ref.: bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Marke: Walraven
Produkt Familie: Rail Systems
Produkt Gruppe: Rail Connectors
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

BIS RapidStrut® Montageschienensystem bestehend aus Profilschienen und umfangreichem Zubehör.

Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter, Winkelverbinder für Strut-Schienenkonstruktionen. Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar. Einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern. Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung. Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber (66588520X). Teil der BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie, ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich: Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + polyoxymethylene

BIMobject®