Unique ref.: | bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000 |
---|---|
Marke: | Walraven |
Produkt Familie: | Rail Systems |
Produkt Gruppe: | Slide Nuts |
Publishing Datum: | 2018-07-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
BIS RapidStrut® Montageschienensystem bestehend aus Profilschienen und umfangreichem Zubehör.
Schiebemutter mit Fixierhilfe für einfaches Versetzen und Positionieren. Zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an allen Strut-Schienentypen. Teil der BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie, ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich: Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227. Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei.
Produktbeschreibung: | https://www.walraven.com/de/?pid=2288 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/DE/BIS%20RapidStrut%... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/walraven/product/bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Polypropylene |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Netherlands |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Installationssysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Mechanical Fastener |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Steel + polypropylene |
BIMobject®