Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS Ursus Foot Montagesystem (BUP1000)

Unique ref.: bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Marke: Walraven
Produkt Familie: Roof Support
Produkt Gruppe: Rooftop AC frames
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

BIS RapidStrut® Montageschienensystem bestehend aus Profilschienen und umfangreichem Zubehör.

Montagefuß zur Aufständerung von Rohrleitungs- und Kabeltrassen, zur Befestigung von Laufwegen und anderen Klimainstallationen. Keine Beschädigung der wasserabweisenden Membrane des Flachdachs. UV-beständig. Teil der BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie, ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich: Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227.


Material 1: Rubber
Material 2: Steel
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Netherlands

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Material Vulcanized rubber + steel

BIMobject®