Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

BIS Grundplatte IG CO2-geschweißt

Unique ref.: bis-wall-plate-co2-welded
Marke: Walraven
Produkt Familie: Fasteners
Produkt Gruppe: Wall Plates
Breite (mm): 38
Tiefe (mm): 145
Publishing Datum: 2019-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: wall plate for fixing to wall or ceiling with CO2 welded connection nut. Slots at 90° to each other to simplify fixing.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M12; M16; G1/2"; G3/4"; G1".
  • Max. allowed load (Fz): 6,000N (M12, M16); 4,000N (G1/2"); 5,000N (G3/4"); 5,500N (G1").
  • ETIM Classification: EC010926.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Netherlands

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Bezeichnung: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

Name Wert
Facing Material Zinc plated
Height 14 mm — 24 mm
Load Capacity 4,000 N — 6,000 N
Mass 0.168 kg — 0.228 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M12 — M16, G1/2" — G1"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Steel

BIMobject®