Unique ref.: | bis-washer |
---|---|
Marke: | Walraven |
Produkt Familie: | Rail Systems |
Produkt Gruppe: | Washers |
Publishing Datum: | 2019-08-07 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).
Produktbeschreibung: | https://www.walraven.com/de/?pid=487 |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/DE/BIS%20Washer%20-%... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/walraven/product/bis-washer
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | China |
Hergestellt in: | China |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Installationssysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Mechanical Fastener |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®