Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KSB2 Zweischrauben-Rohrschelle (ev)
Walraven
Archiviert

KSB2 Zweischrauben-Rohrschelle (ev)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Spezifikation
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerksb2-clamp
  • ProduktfamiliePipe Fixing
  • ProduktgruppeStandard Clamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
  • OmniClassNummer23-27 43 13
  • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit