Unique ref.: | maxx-cross-connector |
---|---|
Marke: | Walraven |
Produkt Familie: | Rail Systems |
Produkt Gruppe: | Rail Connectors |
Breite (mm): | 95 |
Höhe (mm): | 106 |
Tiefe (mm): | 257 |
Publishing Datum: | 2018-07-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Maxx Montageprofilsystem Schwerlast bestehend aus Montageprofilen und umfangreichem Zubehör.
Kreuzverbinder zur Herstellung von Maxx Schwerlast Profilkonstruktionen.
Produktbeschreibung: | https://www.walraven.com/de/?pid=3376 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/MAXX-Montagesystem-S... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/DE/Maxx%20Cross%20Co... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/walraven/product/maxx-cross-connector
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Turkey |
Gewicht (kg): | 1.87 |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Installationssysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Mechanical Fastener |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®