Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX secure 8M230.16I REG

KNX secure 8M230.16I REG

Mit den KNX secure Aktoren 230 V können unabhängig voneinander bis zu acht Sonnenschutzantriebe mit 230 V AC gesteuert werden. KNX Aktoren der secure Baureihe entsprechen dem "KNX Secure Standard". Das heißt, der Zugriff ist nur für berechtigte Teilnehmer möglich. Anpassungsfähig

Anpassungsfähig

Flexibler Einsatz: WAREMA KNX secure Aktoren 230 V steuern 230 V AC Sonnenschutzantriebe über 2, 4, 6 oder 8 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung.

Umfangreiche Automatikfunktionalitäten

Der Aktor bietet eine breite Auswahl an sonnenschutzspezifischen Automatiken wie z. B. integrierte Sonnenstandsberechnung, Heizunterstützung, Präsenz und Sicherheitsfunktionen.

Unkompliziert

Einfache Inbetriebnahme der KNX secure Aktoren dank einzigartiger manueller Bedienung per Bluetooth LE. Die KNX secure pro-Variante verfügt über eine automatische Laufzeiterkennung und eine clevere Updatefunktion.


Spezifikation

  • Schutzart IP 30
    Schutzklasse I
    Montageart Reiheneinbau (REG)
    Anschlussart Steckklemme
    Betriebsspannung
    230 V AC
    Funkschnittstelle
    Bluetooth LE
    Schaltleistung pro Ausgang
    500 VA bei 230 V AC cos φ = 0,6
    SMI-Interface
    4 x 230 V AC SMI Antriebe
    Anschlussleitung Länge maximal
    200 m
    Eingang Digital
    16 x Binäreingang
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKNX-secure-8M23016I-REG
  • ProduktfamilieSmart Building Solutions
  • ProduktgruppeKNX-System
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele