Raffstore

Unique ref.: external-venetian-blind
Produkt Familie: external venetian blind
Produkt Gruppe: standard external venetian blind
Publishing Datum: 2015-09-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Der Raffstore mit 80 mm randgebördelter Lamelle ist in Standardausführung der beliebteste Raffstore am Markt. WAREMA Raffstoren schaffen zu jeder Tageszeit ein optimales Lichtambiente und bieten perfekte Tageslichtnutzung. Ein individuell einstellbarer Lamellenwinkel sorgt für eine perfekte Tageslichtversorgung und schützt gleichzeitig vor unerwünschten Blicken. So schaffen wir mit unseren Raffstoren eine flexible Tageslichtnutzung für maximale Energieeffizienz und ein echtes Wohlfühlklima.

Baugrenzwerte:
  • min. Breite: 600 mm
  • max. Breite: 5000 mm
  • max. Höhe: 5000 mm


Material 1: Aluminium
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Construction - Shading Systems
IFC Klassifikation: Building Element
Code: JL14
Beschreibung: External louvres/shutters/canopies/blinds
Code: PR-58-08-94
Beschreibung: Venetian Blinds
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_07
Uniclass 2015 Beschreibung: Blinds and shading devices
Code: 58-08
Beschreibung: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Horizontal Louver Blinds
OmniClass-Nummer: 23-17 21 13 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Horizontal Window Blinds
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Powered by BIMobject®