Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Markise als Markisolette
Vorbau-Markise als Markisolette
Vorbau-Markise als Markisolette
Vorbau-Markise als Markisolette

    Vorbau-Markise als Markisolette

    Vorbau-Markisen als Markisolette sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung ist mit einer Ausfallgarnitur ausgestattet, über die der untere Teil der Markisentuchs beim Tieffahren automatisch ausgestellt wird. Der stranggepresste Kasten sitzt vor dem Fenster.

    Geschützt ausklappbar

    Sonnenschutz & freie Sicht mit Ausfalleffekt: Der obere Bereich des Markisenbehangs schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

    Ausgefallen

    Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Das ausgestellte Markisentuch verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

    Vormontiert

    Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit dem bereits eingebauten und aufgerollten Markisenbehang wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert. Eine separate Befestigung des Kastens ist nicht notwendig.

    Gestaltend

    Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Markisentücher sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Ausfallgarnitur
      • stranggepresster Kasten
      • keine Kastenzusatzbefestigung notwendig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-awning-markisolette
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit