Objekt-Rollo

Unique ref.: object-roller-blind
Produkt Familie: roller blinds
Produkt Gruppe: internal sun shading systems
Publishing Datum: 2015-09-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Gerade für große Flächen eignen sich die WAREMA Objekt-Rollos. Diese Rollo-Ausführung ist mit Träger oder einer Kassette mit den Abmessungen von 115 x 115 mm lieferbar. Seitlich geführt wird der Rollo mittels einer polyamidummantelten Stahldrahtlitze oder einer Führungsschiene aus Aluminium. Optional sind die Objekt-Rollos auch ohne seitliche Führung lieferbar. Ein 230 Volt-Motor sorgt standardmäßig für eine komfortable Bedienung. Die Beschichtung der Aluminiumteile ist in allen Farbtönen der gültigen RAL CLASSIC-Farbkarte (ausgenommen sind Tarn- und Leuchtfarben) möglich.

Baugrenzwerte:
  • min. Breite: 650 mm
  • min. Höhe: 200 mm
  • max. Breite: 4000 mm
  • max. Höhe: 4000 mm


Material 1: Fabric
Material 2: Aluminium
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Construction - Shading Systems
IFC Klassifikation: Building Element
Code: L422
Beschreibung: Blinds
Code: PR-58-08
Beschreibung: Blinds And Shading Devices
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Beschreibung: Roller blinds
Code: 58-08
Beschreibung: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 24 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Roller Window Shades
OmniClass-Nummer: 23-17 21 13 11
OmniClass-Bezeichnung: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Powered by BIMobject®