Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D9 Desk
D9 Desk
D9 Desk
D9 Desk
    Watson

    D9 Desk

    4.0 out of 5 stars4.0(5 reviews)
    Google-Übersetzung,

    Es kann losgehen.

    Der D9 Desk ist jeder Herausforderung gewachsen, einschließlich neu konfigurierter Räume. Diese vollständig anpassbare und für offene Grundrisse geeignete Workstation ist für den mobilen Einsatz konzipiert und kann überall eingesetzt werden. Und weil es so gestaltet ist, dass es die abgerundete Ästhetik von C9 widerspiegelt, passt es zu anderen Schreibtischen, Schienen, Tischen und Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Kollektion, sodass es einfach ist, mit dem Fluss zu gehen.

    Spezifikation
    • Details

      D9 lets you sit or stand to your heart’s content. Straight and corner screens are perfect for when privacy is at a premium. Plus, personal space stays clean and clutter-free with spacious t-leg construction and a steel cable tray that keeps cords under control.

      Features

      • Adjustable height range of 29” to 48.5” (with casters)
      • Adjustable height range of 27.5” to 47” (without casters)
      • Silver powdercoat only
      • Optional undersurface Utility Power
      • Designed to work with C9 Rail
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerd9-desk
      • ProduktfamilieDesks & Workstations
      • ProduktgruppeD9
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM CodeEG017960
      • ETIM NameFurniture
      • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
      • UNSPSCCode56
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_21
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks
      • Klassifizierung12 59 23
      • Format2014TitelDesk System Furniture
      • OmniClassNummer23-21 11 11 23
      • OmniClassTitelCommercial Desks
      • CSIUniFormatIICodeE2020
      • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Anguilla
      Antigua und Barbuda
      Aruba
      Bahamas
      Barbados
      Belize
      Bermuda
      Besondere Gemeinde
      Britische Jungferninseln
      Costa Rica
      Curaçao
      Dominica
      Dominikanische Republik
      El Salvador
      Grenada
      Grönland
      Guadeloupe
      Guatemala
      Haiti
      Honduras
      Jamaika
      Jungferninseln
      Kaimaninseln
      Kanada
      Kuba
      Martinique
      Mexiko
      Montserrat
      Nicaragua
      Panama
      Puerto Rico
      Republik Trinidad und Tobago
      Saint-Barthélemy
      Sankt Kitts und Nevis
      Sankt Lucia
      Sankt Martin
      Sankt Pierre und Miquelon
      Sankt Vincent und die Grenadinen
      Sint Maarten
      Turks- und Caicosinseln
      USA

      Ähnliche Produkte

      5.0 out of 5 stars 5.0 (8)
      3.7 out of 5 stars 3.7 (26)
      3.9 out of 5 stars 3.9 (13)
      4.4 out of 5 stars 4.4 (7)
      4.8 out of 5 stars 4.8 (9)
      4.7 out of 5 stars 4.7 (13)