Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

Barniz poliuretano tráfico rodado - weberdry PUR coat trafic

Google-Übersetzung,
100 % Einkomponenten-Polyurethan-Lack zum Schutz von hochbelastbaren Abdichtungsbahnen
Spezifikation
  • 100% pure polyurethane specially designed for use as a protective and waterproofing varnish of the weberdry parking system, on outdoor pavements of heavy road traffic, such as parking areas, stadiums or hangars, providing high resistance to abrasion and with a high color stability against UV rays.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerweberdry-PUR-coat-trafic
  • ProduktfamilieWaterproofing and moisture treatment
  • ProduktgruppeLiquid membrane waterproofing
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit