Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO
Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Reparador R4 con pasivador de armaduras - weberep hormiplus NEO

    Google-Übersetzung,
    Schnell abbindender multifunktionaler R4-Reparaturlack, Panzerungspassivator und glattes Finish
    Spezifikation
    • High mechanical performance mortar with armor passivator, especially suitable for the repair of structural concrete elements in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504), highly resistant to sulfates and chlorides and therefore suitable for use in marine environments. Its workability and granulometria allows it to be used as a stych finish repairer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerweberep-hormiplus-NEO
    • ProduktfamilieRepair of concrete, anchors and assemblies
    • ProduktgruppeConcrete repair
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit