Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Reparador R3 pasivante fraguado rápido - weberep hormitec express

Google-Übersetzung,
Mehrzweck-Betonreparaturgerät mit Schnelleinstellung, Klasse R3
Spezifikation
  • Express setting mortar (start of setting 20 min.), resistant to carbonation, classified as R3 (according to EN 1504) and especially suitable for the repair of structural concrete elements such as slabs, pillars and beams, in thicknesses of 2 to 30 mm. Very fine finish.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerweberep-hormitec-express
  • ProduktfamilieRepair of concrete, anchors and assemblies
  • ProduktgruppeConcrete repair
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars