Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Hidrogufación de superficies - weberneto S400

Google-Übersetzung,
Hochleistungs-Hydrofugations-Nanotechnologie für Oberflächen
Spezifikation
  • Weberneto S400 is a liquid water-based formula that provides waterproofing and effective protection to a wide range of construction surfaces. It penetrates deep into the capillaries offering a maximum effectiveness hydrofugation prolonging the life of the treated material. It does not create protective layer,so it is not affected by abrasion or surface mechanical wear. Prevents the growth of micro organisms. Effective in the anti-carbonation treatment of concretes and mortars
Technische Spezifikation
  • Referenznummerweberneto-S400
  • ProduktfamilieRevestimiento y rehabilitación de fachadas
  • ProduktgruppeFacade preservation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationWand
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit