Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Google-Übersetzung,
    Mineralische thermoakustische Dämmung der Systeme weber renovatherm und mineral webertherm.
    Spezifikation
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwebertherm-aislone
    • ProduktfamilieETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • ProduktgruppeETICS Mortars
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMortar
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMortars and grouts
    • OmniClassNummer23-13 15 13 15
    • OmniClassTitelMortar Cements
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit