Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür
    Weland AB

    Eingangsgitter Z-Rahmen A22x22 Verguss Karusselltür

    Ein komplettes Eingangsgitter an der Karusselltür. Inkl. Einem Rahmen aus Z-Profil zum Vergießen. Der Bodenrost verfügt über ein etwas weiteres Gittermuster und eignet sich gut für Schulen und Industriebereiche usw. Das Eingangsgitter besteht aus Flachstäben in beiden Richtungen. Wählen Sie unter verschiedenen Standardformaten.

    Spezifikation
    • Eingangsgitter vom Typ A
      Maschenweite: 22x22 mm
      Tragstab Flachstab 25/2
      Stützstab Flachstab 10/2
      Randstab Flachstab 25/2
      Eingussrahmen aus Z-Profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. darunterliegendem Rahmen und verstellbaren Stützbeinen 135-185 mm
      Das Eingangsgitter ist für das Begehen durch Personen mit 5,0 kN/m2 und Einkaufswagen von 300 kg bemessen
      Alle Materialien sind feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentrance_grating_a22x22_a33xa33_door_fixed_z-profile_l-profile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 48 23
    • Format2014TitelEntrance Floor Grids
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit