Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
Eingangsgitter A33X11  Z-Rahmen Verguss Karusselltür
    Weland AB

    Eingangsgitter A33X11 Z-Rahmen Verguss Karusselltür

    Ein komplettes Eingangsgitter an der Karusselltür. Inkl. Z-Profilrahmen zum Vergießen. Dieser Gitterrost eignet sich gut für Geschäfte, Büros, Kaufhäuser usw. Das Eingangsgitter besteht aus Flachstäben in beiden Richtungen. Wählen Sie unter verschiedenen Standardformaten.

    Spezifikation
    • Eingangsgitter vom Typ A
      Maschenweite: 33x11 mm
      Höhe: 25 mm
      Tragstab Flachstab 25/2
      Stützstab Flachstab 10/2
      Randstab Flachstab 25/2
      Vergussrahmen aus Z-Profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. darunterliegendem Rahmen und verstellbaren Stützbeinen 135-185 mm
      Das Eingangsgitter ist für das Begehen durch Personen mit 5,0 kN/m2 und Einkaufswagen von 300 kg bemessen
      Alle Materialien sind feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentrance_grating_a33x11_door_fixed_z-profile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 48 23
    • Format2014TitelEntrance Floor Grids
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit