Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür
    Weland AB

    Eingangsgitter A33x11 Z-Rahmen Freistehende Karusselltür

    Ein komplett freistehendes Eingangsgitter an der Karusselltür. Inklusive Z-Rahmen mit verstellbaren Beinen. Das Eingangsgitter hat einen etwas dichteren Bodentyp und eignet sich gut für Geschäfte, Büros und Kaufhäuser usw. Das Eingangsgitter besteht aus Flachstäben in beiden Richtungen. Wählen Sie unter verschiedenen Standardformaten.

    Spezifikation
    • Eingangsgitter Typ A
      Maschenweite 33x11 mm
      Höhe: 25 mm
      Tragstab Flachstab 25/2
      Stützstab Flachstab 10/2
      Randstab Flachstab 25/2
      Winkelstangenrahmen aus Z-Profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. darunterliegendem Rahmen und verstellbaren Stützbeinen 135-185 mm
      Das Eingangsgitter ist für das Begehen durch Personen mit 5,0 Kn/m2 und Einkaufswagen von 300 kg bemessen
      Alle Materialien sind feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentrance_grating_a33x11_door_free_z-profile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 48 23
    • Format2014TitelEntrance Floor Grids
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit