Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eingangsgitter A33x11 Verstellbare Beine 160-235 mm
Eingangsgitter A33x11 Verstellbare Beine 160-235 mm
Eingangsgitter A33x11 Verstellbare Beine 160-235 mm
Eingangsgitter A33x11 Verstellbare Beine 160-235 mm
    Weland AB

    Eingangsgitter A33x11 Verstellbare Beine 160-235 mm

    Ein kleineres und freistehendes Eingangsgitter mit verstellbaren Beinen. Geeignet für Eingänge mit geringem Höhenunterschied zwischen dem Boden draußen und dem Eingangsboden. Das Eingangsgitter besteht in beiden Richtungen aus Flachstäben. Wählen Sie aus einer Reihe verschiedener Formate, die wir auf Lager haben.

    Spezifikation
    • Eingangsgitter Typ A.
      Maschenweite: 33x11 mm, mit 50 mm tiefer umlaufender Randleiste
      Gitterrosthöhe: 25 mm.
      Gitterrost inkl. 4 verstellbare Stützbeine 160-235 mm
      Gewicht: 40,6 kg/m2
      Alle Materialien sind feuerverzinkt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentrance_grating_a33x11_legs_160-235
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 48 23
    • Format2014TitelEntrance Floor Grids
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit