Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Side swing projecting

Side swing projecting

Google-Übersetzung,
Seitlich schwenkbares Ausstellfenster Ein einzigartiges Design, hergestellt aus Aluminiumprofilen und hochverdichtetem, langsam gewachsenem, astfreiem Schichtholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das seitlich auskragende Fenster hat eine elegante und moderne Funktion. Das Fenster hat eine seitlich aufgehängte Öffnungsfunktion, wobei der Flügel an einem Paar verdeckter Reibungsscharniere aufgehängt ist. Für die Reinigung der Außenflächen aus dem Gebäude heraus kann ein Öffnungswinkel von 90° erreicht werden Side Swing Auskragende Alu-/Holzfenster 3-fach verglaste Produkte in Glasstärke 36 oder 48 mm. U-Wert zwischen 1,0 bis 1,4 Schalldämmung zwischen 32 dB und 48 dB Rahmentiefe 100 mm oder 115 mm Flügelgewicht bis 50 kg Konstruktive Sicherheit möglich
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_90
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeOutward Opening
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-05
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 52 00
  • Format2014TitelWood Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit