Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Startseite
Kategorien
Beleuchtungselemente
Deckenbeleuchtungen
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Verfügbar in Vereinigte Staaten
WESTGATE
Folgen
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Google-Übersetzung,
Original ansehen
SCX-SQUARE – SCX 2x2 & 2x4 Linearleuchten
Anwendungen
Ideal für Büros, Hotels, Flure, Salons, Bibliotheken, Besprechungsräume, Konferenzsäle und die beste Lösung für moderne Beleuchtungslösungen
Es kann in allen Innenanwendungen eingesetzt werden.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
SCX-SQUARE-SERIES
Produktfamilie
Architectural Lighting
Produktgruppe
Linear Luminaires
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-11-10
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
23
Breite (Inches)
23
Tiefe (Inches)
3.33
Links
Links
Produkt url
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Installationinstruktionen
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Technische Beschreibung
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Aluminium
Sekundär Material
PVC
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Beleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Klassifizierung
26 50 00
Format2014Titel
Lighting
OmniClassNummer
23-35 47 11
OmniClassTitel
Lighting Fixtures
Ähnliche Produkte
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Download
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Download
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Download
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Download
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Download
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Download