Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
    WESTGATE

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    Google-Übersetzung,
    BOL-G5 – Modernes modulares Pollersystem G5

    Anwendungen

    Pollerleuchten sind für Gehwege, Eingangsbereiche, Zufahrten und andere Anwendungen zur Beleuchtung kleiner Bereiche konzipiert, bei denen eine geringe Montagehöhe erwünscht ist.

    Spezifikation
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 8W/13W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 130 LPW
      • Flat Top with Cone Reflector & Frosted Lens
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 3250LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBOL-G5-SERIES
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeBollard Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.75
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)5.25
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit