Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
wibe-group/products/a2c69b7d-7a90-4a36-b37d-42773b9a7ee9
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Stago FO Duct
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Wibe Group
Folgen
Stago FO Duct
Stago Fiber-Optik Kanalsysteme - Flexibles und skalierbares Kanalsystem zum Verlegen von Glasfaserkabeln in Rechenzentren.
Download
Spezifikation
Spezifikation
System type:
Metal fibre-optic cable duct system
Material:
Steel, pre-galvanized and powder coated
Standard colour:
Yellow (RAL 1023)
Duct heights:
60 mm, 110 mm
Duct widths:
100 mm, 200 mm, 300 mm
Standard length:
3 m
Installation concept:
Modular system with tool-less, plug & play accessories
Support distance:
Up to 3 m
Accessories:
Bends, risers, reducers, junctions, covers, separation walls and drop-off units
Cable protection:
Smooth surfaces and rounded edges for fibre safety
Load performance:
High load capacity with minimal sagging due to all-metal design
Applications:
Data centres and high-density fibre-optic installations
Standards:
IEC 61537, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
STAGO-Fibre-Optic-Cable-Duct
Produktfamilie
Cable Trays
Produktgruppe
Power Coated
Typ
Montage (mehrere Objekte)
Veröffentlichungsdatum
2022-02-14
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://wibe-group.com/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Sekundär Material
Verzinkter Stahl
Entwickelt in
Niederlande
Hergestellt in
Niederlande
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
IFCClassification
Kabelträgerarmatur
ETIM-Code
EC000047
ETIM-Name
Cable tray/wide span cable tray
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_65_70_11_17
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Cable trays
Klassifizierung
27 05 36
Format2014Titel
Cable Trays for Communications Systems
OmniClassNummer
23-37 11 13
OmniClassTitel
Communication Cable Trays
Ähnliche Produkte
Wibe Group
Cable Ladder System | Stago LB4000
Download
Wibe Group
Cable trunking | Stago WGX
Download
Wibe Group
KHZPS/KHZSP - Leitersystem
Download
Wibe Group
Cable Tray System | Stago KG281
Download
Wibe Group
DEFEM EZ - Gitterkanal
Download
Wibe Group
Mesh Tray | Stago Performa
Download