Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

WICLINE 75 MAX - Fenster

Unique ref.: WICLINE_75_MAX_W
Marke: WICONA
Produkt Familie: Windows
Produkt Gruppe: Concealed sash Concealed handle
Breite (mm): 1400
Höhe (mm): 2250
Tiefe (mm): 75
Publishing Datum: 2019-04-30
Versionsnummer: 2
Typ: Muster (Modell)
Download (2)
Das Fenster für maximale Ansprüche.

Das neue Aluminiumfenster WICLINE 75 MAX basiert technisch auf der in Deutschland entwickelten, seit vielen Jahren bewährten und weltweit in zahlreichen Objekten eingesetzten WICLINE 75 Serie. Der Zusatz „MAX“ steht für höchstes Innovationspotential und das dreifache Leistungsspektrum im Hinblick auf ein homogenes Erscheinungsbild, mehr Helligkeit und Komfort sowie ein System mit hohem Recyclinganteil.

Der Fenstergriff liegt im Flügel verborgen und trägt somit zum homogenen Erscheinungsbild des Fensters bei. Diese innovative Gestaltungsidee war den international besetzten Expertenjurys des iF DESIGN AWARD 2018 und des Red Dot Design Award 2018 jeweils eine Auszeichnung wert.

TECHNISCHE LEISTUNGEN:

Profiltechnik:
Rahmenbautiefe: 75 mm
Rahmenfalzhöhe: 44 mm
Gesamtbautiefe Profilsystem: 95 mm
Max. Flügelbreite: bis 1400 mm
Max. Flügelhöhe: bis 2250 mm

Profilansichtsbreiten:
Blendrahmenprofile: 74 mm
Kämpferprofile: 79 mm
Flügelprofile verdeckt: 57 mm (innere Ansichtsbreite)

Wärmeschutz:
Uw-Wert bis zu 0,81 W/(m²K) bei einer Normfenstergröße von 1230 mm x 1480 mm und Glas mit einem Ug-Wert von 0,5 W/(m²K)

Schallschutz:
Rw (C, Ctr) bis zu 48 (-2;-6) dB bei einer Normfenstergröße von 1230 x 1480 mm und Glas mit Aufbau 12VSG SI/12/4/12/8VSG SI

Öffnungsarten:
Drehfenster, Dreh-Kippfenster, Kippfenster, Tilt-First-Fenster

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
Schlagregendichtheit: E750
Widerstandsfähigkeit
gegen Windlast: Klasse C5 / B5
Bedienkräfte: Klasse 1
Mechanische Festigkeit: Klasse 4
Dauerfunktion: Klasse 3 (20.000 Zyklen)
Stoßfestigkeit: Klasse 2


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Fenster - Weitere Fensterelemente
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
OmniClass-Nummer: 23-17 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Windows
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
Windows - Other

Name Wert
Application Perfectly designed for demanding office and residential buildings, as well as exclusive hotels
Material aluminium profile
Thermal Transmittance 1
Window Style Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material aluminium profile

BIMobject®