Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Surface Sink - AD1630 - Equal Double Bowl

Solid Surface Sink - AD1630 - Equal Double Bowl

Google-Übersetzung,
Die nahtlosen Waschbecken von Wilsonart sind ideal für Inneninstallationen und schaffen mühelos ein sauberes, luxuriöses Design. In Kombination mit der richtigen Solid Surface-Platte schaffen sie eine optisch monolithische Kombination aus Spüle und Oberfläche. Solid Surface Sinks sind mehr als nur schön; sie sind auch fleißig. Ohne Lippe oder Kante zum Auffangen von Schmutz sind Spülen mit fester Oberfläche extrem vielseitig, langlebig und leicht zu reinigen. Die tägliche Pflege ist mit einfachen Haushaltsreinigern ein Kinderspiel.

Kontaktieren Sie Wilsonart®

Spezifikation
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolid-Surface-Sink-AD1630-Equal-Double-Bowl
  • ProduktfamilieSolid Surfaces
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.62
  • Breite (Inches)30.12
  • Tiefe (Inches)8.25
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)31.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-19 31 17 13
  • OmniClassTitelLavatory Units
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit