Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Surface Sink - AV1512R - Rectangular Vanity Bowl

Solid Surface Sink - AV1512R - Rectangular Vanity Bowl

Google-Übersetzung,

Wilsonart Solid Surface Spülen sind über Wilsonart Solid Surface Händler erhältlich. Um einen lokalen Händler zu finden, besuchen Sie unser Verzeichnis.

Abmessungen der Wilsonart® Solid Surface Spüle:

Gesamtmaße: 17" L x 14" B x 6 15/16" T
Innen: 15" L x 12" B x 5" T

(integrierter Überlauf optional)

Kontaktieren Sie Wilsonart®

Spezifikation
  • Wilsonart is a leading manufacturer of high-performance surfaces for residential, commercial, and industrial spaces. With a strong focus on design, durability, and sustainability, Wilsonart offers a wide range of laminate countertops, solid surface materials, and quartz surfaces that combine beauty with functionality.

    Their innovative line of high-pressure laminates (HPL), thermally fused laminates (TFL), and engineered surfaces serves architects, designers, and fabricators seeking both aesthetics and resilience. From commercial casework to kitchen countertops and bathroom vanities, Wilsonart products are engineered to stand up to daily wear and tear.

    With an emphasis on sustainable materials and eco-friendly surfaces, Wilsonart supports LEED certification and low-emitting materials for healthier environments. Their custom surface solutions, decorative panels, and coordinated surface designs are ideal for offices, hospitality spaces, healthcare facilities, and educational institutions.

    Featuring a wide range of durable finishes, impact-resistant surfaces, and moisture-resistant substrates, Wilsonart continues to lead the market with style and substance. Whether you're looking for vertical applications, horizontal surfaces, or fully integrated surface systems, Wilsonart delivers premium quality backed by expert service and innovation.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolid-Surface-Sink-AV1512R-Rectangular-Vanity-Bowl
  • ProduktfamilieSolid Surfaces
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.62
  • Breite (Inches)15.5
  • Tiefe (Inches)3.75
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)8.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschtischplatten
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-19 31 17 13
  • OmniClassTitelLavatory Units
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit