Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops

    Countertops

    4.0 von 5 Sternen4.0(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lineare, L-förmige, halbinselförmige und U-förmige Arbeitsplatten und Spritzschutze von Wilsonart Materials & Textures. Eine solide, porenfreie Arbeitsplatte mit glatter, nahtloser Optik. Leicht zu reinigen und zu pflegen, fördert sie bei richtiger Reinigung die Schimmelbildung. Standarddicke: 2,5 cm, Spritzschutz/Bordstein: 10 cm. Auch als Arbeitsfläche oder Arbeitsplatte bezeichnet. Erhältlich in verschiedenen Farben und Tiefen. Für den Einsatz in Laboren und anderen Krankenhausbereichen, wo optimale physikalische und chemische Beständigkeit erforderlich ist.

    Kontaktieren Sie Wilsonart®

    Spezifikation
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwilsonart_countertops
    • ProduktfamilieSolid Surfaces
    • ProduktgruppeCountertops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung06 41 16
    • Format2014TitelPlastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 19 17 15
    • OmniClassTitelCasework Component Work Surfaces
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika