WINDSOR Door Double Sliding-Fixed Sash Type-II Signature

WINDSOR Door Double Sliding-Fixed Sash Type-II Signature

Google-Übersetzung,
WINDSOR-Tür Doppel-Schiebe-Festflügel Typ-II-Signatur
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWINDSOR_Door_Double_Sliding-Fixed_Sash_Type-II_Signature
  • ProduktfamilieDoor
  • ProduktgruppeDouble Sliding-Fixed Sash
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2049
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Thailand