Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 45°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 45°

4.2 von 5 Sternen4.2(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Sight-Line-Konsolen sind ergonomisch, modular und anpassungsfähig und bieten Benutzern Flexibilität in jeder Kontrollraumumgebung. Sight-Line-Konsolen verfügen über das Versa-Trak-Monitorstützsystem, das die ultimative Einstellbarkeit bietet. Betrachtungswinkel und Sichtlinien des Monitors lassen sich ganz einfach nach persönlichen Bedürfnissen optimieren. Sight-Line ist eine wunderschöne Konsole mit einem unübertroffenen Feature-Set. Weitere Informationen und Konfigurationen finden Sie unter Prestige Sight-Line-Konsolen

Die oben gezeigten Modellnummern und Bilder sind nur einige Beispiele dafür, was möglich ist. Egal wie groß oder klein, Winsted kann die perfekte Konsolenlösung für Ihre Anwendung entwerfen. Kundenspezifische Konsolendesigns und Revit-Dateien sind nach Bedarf verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Winsted für weitere Informationen.
Spezifikation
  • Consoles, Consoles, Consoles

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwinsted_sightline-24-45
  • ProduktfamilieDesk System
  • ProduktgruppePrestige Sight-Line Consoles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSCCode44
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
  • Klassifizierung12 56 52
  • Format2014TitelAudio-Visual Furniture
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS