Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2400 Small Raceway
Wiremold

2400 Small Raceway

Google-Übersetzung,


Der kleine Stahlkanal der Serie Wiremold 2400 von Legrand ist ein Einzelkammer-Kabelkanal, der für Kommunikations- oder Stromversorgungsanwendungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz überall dort eignet, wo ein kleiner Kabelkanal mit niedrigem Profil benötigt wird, einschließlich Klassenzimmern, Büros und Hotelanwendungen. Erhältlich in Standardkonfigurationen mit einem Fach (2400) und zwei Fächern (2400D). Der geteilte Stahlkanal 2400D ist ein Stahlkanal mit niedrigem Profil für den Einsatz, wenn eine begrenzte Anzahl von Strom- und Niederspannungskabeln im selben Kanal erforderlich sind.

Merkmale und Vorteile
  • FiberReady 2" [51 mm] Glasfaser-Fittings. Die FiberReady-Serie von Eck- und T-Fittings ist UL-geprüft für einen Biegeradius von 2" [51 mm] und übertrifft die Empfehlungen von EIA/TIA 569A. Diese Fittings bieten Kabelschutz sowohl in Einlege- als auch in Durchziehkabelinstallationen.
  • Laufbahn aus Stahl. Bietet überlegene Festigkeit für jeden trockenen Ort.
  • Ein- und zweiteiliges, attraktives Laufbahndesign mit niedrigem Profil. Bietet Funktionalität und Flexibilität mit Ästhetik für Single- oder Dual-Service-Anwendungen.
  • ScuffCoat-Finish in Elfenbein. Die robuste, langlebige ScuffCoat-Beschichtung sorgt für eine kratzfeste Oberfläche, die lackiert werden kann.
  • Komplettes Armaturenprogramm. Bietet eine vollständige Verkabelungslösung und ermöglicht die Verbindung zwischen Kabelkanalsystemen.
  • Feldkonfigurierbare Inline-Buchsen. Steckdosen können ohne Kasten an beliebiger Stelle entlang der Laufbahn eingebaut werden.
  • Inline-106-Frame-Datensteckdose. Eine Vielzahl von Datenmodulen kann überall entlang der Laufbahn ohne Box installiert werden.
  • Ein- und zweifach Gerätedosen. Jetzt können Sie Geräte mit dem Kabelkanalsystem verdrahten, was ein V2400-System zu einer ausgezeichneten Wahl für die Kommunikationsverkabelung macht.
  • Über die Laufbahnboxen. Bietet enorme Arbeitseinsparungen. Die Boxen werden über einem durchgehenden Lauf der Laufbahnbasis montiert, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die Laufbahn bei der Positionierung von Geräten zu schneiden.
  • Datacom-Konnektivitätsoptionen. Akzeptiert branchenübliche und proprietäre Geräte einer Vielzahl von Herstellern, um eine nahtlose und ästhetisch ansprechende Schnittstelle für Sprach-, Daten-, Audio- und Videoanwendungen am Einsatzort bereitzustellen.

Spezifikationen
Allgemeine Information
  • Produktserie: 2400
  • Komponententyp: Laufbahnbasis und -abdeckung

Technische Information
  • Material: Stahl
  • Kapazität: Zweikanal

Kaufen Sie American Act Compliance
  • Herkunftsland: MEHRFACH
  • Kaufen American Act Status: Ausnahme

Hinweise: Die meisten Teile dieser Serie erfüllen zwar die Anforderungen des BAA zum Herkunftsland, einige jedoch nicht. Eine vollständige Liste aller Teile und ihres jeweiligen Herkunftslandes finden Sie in der „Series Part List-COO“ unter „Supporting Documents“ auf der Registerkarte „Ressourcen“.

www.legrand.ca/wiremold
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwiremold-2400
  • ProduktfamilieWireways
  • ProduktgruppeRaceway
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit