Base Cabinet - Farm Sink - 24" Deep

Base Cabinet - Farm Sink - 24" Deep

Google-Übersetzung,

Wolf Classic-Schränke bieten großartigen Stil und praktische Aufbewahrung, damit Ihre Küche so gut aussieht, wie sie funktioniert. Erschwingliche, hochwertige Schränke mit einer fünfjährigen Garantie und Merkmalen, die normalerweise in viel teureren Schränken zu finden sind, ermöglichen es Ihnen, die Küche Ihrer Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn Sie nach einem Set hochwertiger Küchenschränke suchen, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, sind Sie bei Wolf Classic genau richtig. Wolf Classic-Schränke eignen sich auch hervorragend für das Badezimmer – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten in unserer Broschüre.

Spezifikation
  • • 30" and 33" - two butt doors
    • 39" and 42" - two doors, cabinet with center stile
    • Opening is 3" less than total width of cabinet and 83/ 4" high
    • Maximum cut out height:
    Standard overlay = 11"
    Full overlay = 10"
    • Available widths: 30"-42"
    *Berwyn, Dartmouth, Hanover, Hudson, and York also available In Stock

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwolfclassic-base-farm_sink-24
  • ProduktfamilieWolf Classic™ Cabinetry
  • ProduktgruppeBase Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 35 30
  • Format2014TitelResidential Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA