Sink Base Cabinet - Double Door, False Drawer - 24" Deep

Sink Base Cabinet - Double Door, False Drawer - 24" Deep

Google-Übersetzung,

Wolf Classic-Schränke bieten großartigen Stil und praktische Aufbewahrung, damit Ihre Küche so gut aussieht, wie sie funktioniert. Erschwingliche, hochwertige Schränke mit einer fünfjährigen Garantie und Merkmalen, die normalerweise in viel teureren Schränken zu finden sind, ermöglichen es Ihnen, die Küche Ihrer Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn Sie nach einem Set hochwertiger Küchenschränke suchen, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, sind Sie bei Wolf Classic genau richtig. Wolf Classic-Schränke eignen sich auch hervorragend für das Badezimmer – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten in unserer Broschüre.

Spezifikation
  • • Two butt doors
    • One false panel
    • Available widths: 24"-36"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwolfclassic-sink_base-dbl-false_drawer-24
  • ProduktfamilieWolf Classic™ Cabinetry
  • ProduktgruppeBase Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 35 30
  • Format2014TitelResidential Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings