Wall Cabinet with Doors Prepped for Glass - Double - 12" Deep

Wall Cabinet with Doors Prepped for Glass - Double - 12" Deep

Google-Übersetzung,

Wolf Classic-Schränke bieten großartigen Stil und praktische Aufbewahrung, damit Ihre Küche so gut aussieht, wie sie funktioniert. Erschwingliche, hochwertige Schränke mit einer fünfjährigen Garantie und Merkmalen, die normalerweise in viel teureren Schränken zu finden sind, ermöglichen es Ihnen, die Küche Ihrer Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn Sie nach einem Set hochwertiger Küchenschränke suchen, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, sind Sie bei Wolf Classic genau richtig. Wolf Classic-Schränke eignen sich auch hervorragend für das Badezimmer – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten in unserer Broschüre.

Spezifikation
  • • Two butt doors
    • 30" and 36" high - two adjustable shelves
    • 42" high - three adjustable shelves
    • 90° flat-front shelves are edge banded to match interior
    • Glass and glass clips are not included
    • Please order glass after receipt of product to ensure proper fit
    • Doors can receive up to 3/ 16" thick glass
    • Saginaw and Hudson doors prepped for glass have horizontal and vertical mullions as shown in
    illustration. Dartmouth and York are door frames only, no mullions
    • Cabinets have a matching interior
    • Available width: 30"
    *Berwyn, Dartmouth, Hanover, Hudson, and York also available In Stock



Technische Spezifikation
  • Referenznummerwolfclassic-wall-dbl-prepped_for_glass-12
  • ProduktfamilieWolf Classic™ Cabinetry
  • ProduktgruppeWall Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 35 30
  • Format2014TitelResidential Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings