Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tree Grates
Tree Grates
Tree Grates

    Tree Grates

    4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Baumgitter

    Holen Sie sich mit WunderCovers Baumscheiben sowohl Schatten als auch nutzbaren Platz. Umgeben Sie Bäume mit Hardscape-Füllschalen, die Ihnen Ihren Bürgersteig und Ihre Terrasse zurückgeben. WunderCovers fügen sich nahtlos in die umgebende Pflaster-, Beton- oder Landschaftsarchitektur ein, um Sicherheit, Schönheit und Funktion zu vereinen.

    Alle unsere Baumscheiben lassen sich für die Wurzelpflege von nur zwei Personen leicht entfernen, ohne dass zusätzliche Maschinen erforderlich sind. Sie enthalten auch schnell wechselbare Jahresringe, um sich an das Wachstum des Baumes anzupassen.

    Sicherheitsbewertung

    WunderCovers sind für mindestens eine H-20-Einstufung konstruiert, die die meisten SUVs, Lastwagen, Lieferwagen und Arbeitslastwagen umfasst, können aber auch die H20+- und H25-Einstufungen für schwerere Lasten übertreffen.

    * Prüfungen spezifischer Belastungen auf spezifischen Rosten können durchgeführt werden, wenn dies vertraglich erforderlich ist.


    Spezifikation
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 122 x 122 cm
      • 152 x 152 cm
      • 182 x 182 cm
      • 185 x 185 cm
      • 243 x 243 cm
      • 305 x 305 cm
      • 365 x 365 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertree-grates
    • ProduktfamilieGrates
    • ProduktgruppeTree Grates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bäume

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit