Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOW 600
FLOW 600
FLOW 600
    XAL

    FLOW 600

    4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
    Quadratischer Leuchtenkörper aus Aluminium, flache Bauform (Leuchtenkörper 35 mm); Oberfläche pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage, Leuchtenkörper 11mm von Wand bzw. Decke abgesetzt; komfortables, werkzeugloses Schnellmontagesystem; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; Lichtlenkung mittels hochreflektierenden Reflektormaterials; absolut homogene Ausleuchtung; gleiche Leuchtdichte bei allen Größenvarianten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Leuchte mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für Weiterverdrahtung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLOW_600_surface
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Anbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)46
    • Breite (mm)591
    • Tiefe (mm)591
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring