Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L4 MOVE IT 45
XAL

L4 MOVE IT 45

Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; Lichteinsatz mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Oberfläche eloxiert; bündig im Profilsystem; bestückt mit vier individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit unterschiedlichen asymmetrischen Lichtverteilungen; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Hot Plug-Schutz
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL4_MOVE_IT_45
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeDecke | Schiene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)43
  • Tiefe (mm)156
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Ähnliche Produkte

4.3 von 5 Sternen 4.3 (32)
4.8 von 5 Sternen 4.8 (24)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
4.8 von 5 Sternen 4.8 (18)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit