Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
MOVE IN flex 45 round trim
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trim

    Rundes Strahlerelement aus Aluminium; pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage im Montageset (mit umlaufendem Rand) durch Kugelschnappsystem; Strahlerelement werkzeuglos höhenverstellbar: deckenbündig, 25 mm oder 35 mm herausragend; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschattenbildung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; optische Aufsätze als Zubehör
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IN_45_flex_round_trim
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)107
    • Breite (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.4 von 5 Sternen 4.4 (31)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (24)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit