Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 10 track square curve suspended
MOVE IT 10 track square curve suspended
    XAL

    MOVE IT 10 track square curve suspended

    Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 10 mm Fugenbreite; kantige (24 mm Höhe) Bauform; für abgehängte Montage (Seilabhängung, werkzeuglose Höhenverstellung, inkl. schwarzer Einspeiseleitung); mit beidseitig integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Spannungsversorgung und DALI-2 Signal für beide Stromschienen mit nur einer Einspeisung durch PASS THROUGH-Verbinder; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme; flexibler Systemaufbau durch L-, T- oder X-Verbinder bzw. mittels LEVEL-Verbinder; Oberfläche eloxiert bzw. pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Clipverschluss
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_10_track_square_curve_suspended
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen